Okrugli cilindar DSNU-32-70-PPS-A

5249971

GTIN 4052568422127

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
482.5 N
Hod
70 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja