Informacije o životnom ciklusu proizvoda

Planirana je zamena proizvoda. Ne koristiti za nove dizajne. Molimo koristite moderni alternativni proizvod.

12/2028 - Proizvod je u fazi postepenog povlačenja iz asortimana.

12/2029 - Proizvod je ukinut. Rezervni proizvod.

12/2031 - Proizvod je ukinut.

Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Paralelna hvataljka

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Paralelna hvataljka HGPP-32-A-G2

525666

GTIN 4052568161897

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Hod po čeljusti hvataljke
12.5 mm
Prepoznavanje položaja
za Hall senzor - za induktivne senzore
Osigurač sile hvataljke
prilikom zatvaranja