Okrugli cilindar DSNU-40-10-P-A

5262529

GTIN 4052568422219

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
752.9 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane