Okrugli cilindar DSNU-40-60-P-A
5262534
GTIN 4052568422257
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
752.9 N
Hod
60 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane