Okrugli cilindar DSNU-40-60-PPV-A

5262706

GTIN 4052568422301

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
752.9 N
Hod
60 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo