Okrugli cilindar DSNU-40-70-PPV-A
5262707
GTIN 4052568422318
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
752.9 N
Hod
70 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo