Okrugli cilindar DSNU-40-150-PPV-A
5262708
GTIN 4052568422325
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
752.9 N
Hod
150 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo