Linearni pogon DGPL-32-500-PPV-A-B-KF
526659
GTIN 4052568162443
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
483 N
Hod
500 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo - Amortizer, čvrsta karakteristična linija
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja