Linearni pogon DGPL-40-250-PPV-A-B-KF
526665
GTIN 4052568162467
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
754 N
Hod
250 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo - Amortizer, čvrsta karakteristična linija
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja