Kompaktni cilindar AEN-S-6-5-I-A

5267300

GTIN 4052568422400

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
6 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
13 N
Hod
5 mm
Prigušenje
bez prigušenja