Kompaktni cilindar AEN-S-10-5-I-A
5269268
GTIN 4052568422424
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
10 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
41.7 N
Hod
5 mm
Prigušenje
bez prigušenja