Kompaktni cilindar AEN-S-10-10-I-A

5269269

GTIN 4052568422431

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
10 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
41.7 N
Hod
10 mm
Prigušenje
bez prigušenja