Filter-regulator LFR-1/4-D-16-5M-O-MIDI-T3-EX4
5271794
GTIN 4052568422462
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1150 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 16 bar
Finoća filtera
5 µm