Filter-regulator LFR-1/4-D-16-O-MIDI-T3-EX4

5271795

GTIN 4052568422479

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1190 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 16 bar
Finoća filtera
40 µm