Filter-regulator LFR-1/2-D-16-O-MIDI-T3-EX4
5271799
GTIN 4052568422516
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1760 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 16 bar
Finoća filtera
40 µm