Mehanički odvajač HPV-22-30-A
529353
GTIN 4052568015664
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
22 mm
Hod
30 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
225 N