Mehanički odvajač HPV-22-60-A
529354
GTIN 4052568163952
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
22 mm
Hod
60 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
225 N