Regulator pritiska MS6-LR-1/4-D7-AS
529999
GTIN 4052568085551
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
2700 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 12 bar
Maks. histereza pritiska
0.25 bar