Pressure regulator MS6-LR-3/8-D7-AS

530005

GTIN 4052568085582

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/8
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
4500 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 12 bar
Maks. histereza pritiska
0.25 bar