Regulator pritiska MS6-LRB-1/2-D6-AS-BD

530329

GTIN 4052568164881

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
880 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.3 bar - 7 bar
Maks. histereza pritiska
0.25 bar