Elektromagnetni ventil VMPA1-M1H-K-M7-PI
533381
GTIN 4052568166625
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvoreni monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
230 l/min
Pneumatski priključak 1
M7
Vrsta aktiviranja
električni