Elektromagnetni ventil VMPA1-M1H-J-S-M7-PI
533386
GTIN 4052568166670
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
360 l/min
Pneumatski priključak 1
M7
Vrsta aktiviranja
električni