Precizni regulator pritiska MS6-LRPB-1/2-D5-A8

534917

GTIN 4052568168698

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
3000 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.1 bar - 4 bar
Maks. histereza pritiska
0.02 bar