Linearna/okretna stezaljka CLR-12-20-L-P-A
535434
GTIN 4052568168759
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
12 mm
Teoretska sila zatezanja na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
51 N
Zatezni hod
20 mm
Ugao zakretanja
90 deg +/- 4 deg