Linearna/okretna stezaljka CLR-16-10-R-P-A
535435
GTIN 4052568168766
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
16 mm
Teoretska sila zatezanja na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
90 N
Zatezni hod
10 mm
Ugao zakretanja
90 deg +/- 4 deg