Linearna/okretna stezaljka CLR-16-20-L-P-A
535438
GTIN 4052568168797
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
16 mm
Teoretska sila zatezanja na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
90 N
Zatezni hod
20 mm
Ugao zakretanja
90 deg +/- 4 deg