Linearna/okretna stezaljka CLR-20-10-L-P-A
535440
GTIN 4052568168810
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
20 mm
Teoretska sila zatezanja na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
121 N
Zatezni hod
10 mm
Ugao zakretanja
90 deg +/- 3 deg