Linearna/okretna stezaljka CLR-25-10-R-P-A
535443
GTIN 4052568168827
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila zatezanja na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
227 N
Zatezni hod
10 mm
Ugao zakretanja
90 deg +/- 3 deg