Linearna/okretna stezaljka CLR-50-50-R-P-A
535462
GTIN 4052568168902
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
50 mm
Teoretska sila zatezanja na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
990 N
Zatezni hod
50 mm
Ugao zakretanja
90 deg +/- 2 deg