Linearna/okretna stezaljka CLR-63-20-G-P-A
535467
GTIN 4052568168957
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
63 mm
Teoretska sila zatezanja na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1682 N
Zatezni hod
20 mm