Linearna/okretna stezaljka CLR-25-20-L-P-A-K11-R8

535486

GTIN 4052568169022

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila zatezanja na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
227 N
Zatezni hod
20 mm
Ugao zakretanja
90 deg +/- 3 deg