Linearna/okretna stezaljka CLR-40-10-G-P-A-K11-R8
535495
GTIN 4052568169084
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila zatezanja na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
633 N
Zatezni hod
10 mm