Linear/swivel clamp CLR-40-20-R-P-A-K11-R8
535496
GTIN 4052568169091
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila zatezanja na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
633 N
Zatezni hod
20 mm
Ugao zakretanja
90 deg +/- 2 deg