Linearna/okretna stezaljka CLR-50-50-R-P-A-K11-R8

535502

GTIN 4052568169138

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Prečnik klipa
50 mm
Teoretska sila zatezanja na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
990 N
Zatezni hod
50 mm
Ugao zakretanja
90 deg +/- 2 deg