Linearna/okretna stezaljka CLR-50-50-G-P-A-K11-R8
535504
GTIN 4052568169152
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
50 mm
Teoretska sila zatezanja na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
990 N
Zatezni hod
50 mm