Elektromagnetni ventil MFH-5/2-D-1-C-EX
535954
GTIN 4052568170042
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1200 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna ploča veličine 1 prem standardu ISO 5599-1
Vrsta aktiviranja
električni