Elektromagnetni ventil JMFH-5/2-D-3-C-EX
535965
GTIN 4052568170158
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
4500 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna ploča veličine 3 prem standardu ISO 5599-1
Vrsta aktiviranja
električni