Elektromagnetni ventil MFH-5/3E-D-3-C-EX
535977
GTIN 4052568170271
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 sa ventilacijom
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
4600 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna ploča veličine 3 prem standardu ISO 5599-1
Vrsta aktiviranja
električni