Elektromagnetni ventil VMPA2-M1H-J-S-G1/8-PI
537973
GTIN 4052568174972
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
700 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni