Elektromagnetni ventil VMPA2-M1H-H-S-G1/8-PI
537979
GTIN 4052568175030
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno/zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
550 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni