Precizni regulator pritiska MS6-LRP-1/4-D4-A8
538006
GTIN 4052568175085
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1100 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.05 bar - 2.5 bar
Maks. histereza pritiska
0.02 bar