Precizni regulator pritiska MS6-LRP-1/4-D5-A8
538008
GTIN 4052568015985
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1400 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.1 bar - 4 bar
Maks. histereza pritiska
0.02 bar