Precizni regulator pritiska MS6-LRP-1/4-D7-A8

538010

GTIN 4052568175092

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
3000 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.1 bar - 12 bar
Maks. histereza pritiska
0.02 bar