Precizni regulator pritiska MS6-LRP-3/8-D2-A8

538012

GTIN 4052568175115

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/8
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1100 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.05 bar - 0.7 bar
Maks. histereza pritiska
0.02 bar