Precizni regulator pritiska MS6-LRP-3/8-D4-A8

538014

GTIN 4052568175122

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/8
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1400 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.05 bar - 2.5 bar
Maks. histereza pritiska
0.02 bar