Precizni regulator pritiska MS6-LRP-1/2-D2-A8

538020

GTIN 4052568175146

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1600 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.05 bar - 0.7 bar
Maks. histereza pritiska
0.02 bar