Precizni regulator pritiska MS6-LRP-1/2-D4-A8
538022
GTIN 4052568175153
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
2300 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.05 bar - 2.5 bar
Maks. histereza pritiska
0.02 bar