Elektromagnetni ventil JMDH-5/2-D-2-M12D-C
540818
GTIN 4052568259921
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
2300 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna baza veličine 4 prema standardu ISO 5599-1
Vrsta aktiviranja
električni