3-kraki griper HGDT-25-A
540859
GTIN 4052568179335
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
69 N
Hod po čeljusti hvataljke
3 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja