3-kraki griper HGDT-35-A
540862
GTIN 4052568179366
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
152 N
Hod po čeljusti hvataljke
4 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja